Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20596873
20596873
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| Voor bout | M20 |
|---|---|
| h1 | 102.0 |
| h2 | 70.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 90.0 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 210.0 |
| Materiaal | Staal |