20202262
20202262
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 65,484 |
5 - 9 | € 58,936 |
10 - 19 | € 55,661 |
20 + | € 49,113 |
Voor bout | M5 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 33.4 |
Maximale belasting zonder bout kN | 40.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan