20202200
20202200
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 115,525 |
| 5 - 9 | € 103,969 |
| 10 - 19 | € 98,195 |
| 20 + | € 86,649 |
| Voor bout | M8 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 30.8 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 43.4 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan