Menu Search

Precisieregelaar M8 32.0 43.0 RVS

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20202187

Oud artikelnummer:

20202187

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 82,396
5 - 9 € 74,154
10 - 19 € 70,033
20 + € 61,802
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 82,40

1 x € 82,396

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M8
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Maximale belasting met bout kN 30.8
Maximale belasting zonder bout kN 43.4
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op