20201975
20201975
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 264,863 |
| 5 - 9 | € 238,374 |
| 10 - 19 | € 225,134 |
| 20 + | € 198,645 |
| Voor bout | M20 |
|---|---|
| h1 | 123.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 43.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 136.0 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 225.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan