Menu Search

Precisieregelaar M5 25.0 50.0 RVS

Deze lange precisieregelaar met kantelbare kop en borgmoer is bestemd voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20201876

Oud artikelnummer:

20201876

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 102,694
5 - 9 € 92,422
10 - 19 € 87,292
20 + € 77,02
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 102,69

1 x € 102,694

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M5
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Maximale belasting met bout kN 22.2
Maximale belasting zonder bout kN 27.1
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op