20201760
20201760
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 83,436 |
| 5 - 9 | € 75,092 |
| 10 - 19 | € 70,921 |
| 20 + | € 62,577 |
| Voor bout | M6 |
|---|---|
| h1 | 35.0 |
| h2 | 50.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 20.6 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 27.1 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan