20201456
20201456
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 95,635 |
| 5 - 9 | € 86,068 |
| 10 - 19 | € 81,294 |
| 20 + | € 71,726 |
| Voor bout | M16 |
|---|---|
| h1 | 41.0 |
| h2 | 34.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 28.9 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 84.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan