Menu Search

Precisieregelaar M12 45.0 41.0 Staal

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20201234

Fabrikant artikelnummer:

20201234

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 77,581
5 - 9 € 69,819
10 - 19 € 65,943
20 + € 58,191
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 77,58

1 x € 77,581

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 80.4
Maximale belasting zonder bout kN 120.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op