Menu Search

Precisieregelaar M16 58.0 53.0 Staal

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20201203

Oud artikelnummer:

20201203

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 97,94
5 - 9 € 88,148
10 - 19 € 83,252
20 + € 73,46
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 97,94

1 x € 97,94

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 136.0
Maximale belasting zonder bout kN 210.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op