Menu Search

Precisieregelaar M24 58.0 102.0 Staal

Deze lange precisieregelaar met kantelbare kop en borgmoer is bestemd voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20201036

Oud artikelnummer:

20201036

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 121,237
5 - 9 € 109,109
10 - 19 € 103,051
20 + € 90,933
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 121,24

1 x € 121,237

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M24
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 37.0
Maximale belasting zonder bout kN 210.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op