20200923
20200923
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 130,06 |
| 5 - 9 | € 117,055 |
| 10 - 19 | € 110,548 |
| 20 + | € 97,543 |
| Voor bout | M30 |
|---|---|
| h1 | 83.0 |
| h2 | 123.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 53.0 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 330.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan