Menu Search

Precisieregelaar M6 32.0 43.0 Staal

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200824

Oud artikelnummer:

20200824

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 70,2432
5 - 9 € 63,2179
10 - 19 € 59,7052
20 + € 52,6799
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 70,24

1 x € 70,2432

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M6
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Maximale belasting met bout kN 56.7
Maximale belasting zonder bout kN 65.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op