Menu Search

Precisieregelaar M5 25.0 35.0 Staal

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200800

Oud artikelnummer:

20200800

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 67,9786
5 - 9 € 61,1835
10 - 19 € 57,7859
20 + € 50,9806
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 67,98

1 x € 67,9786

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M5
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Maximale belasting met bout kN 33.4
Maximale belasting zonder bout kN 40.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op