Menu Search

Precisieregelaar M6 25.0 26.0 Staal

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200466

Oud artikelnummer:

20200466

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 76,0206
5 - 9 € 68,4185
10 - 19 € 64,6232
20 + € 57,0211
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 76,02

1 x € 76,0206

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M6
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Maximale belasting met bout kN 30.7
Maximale belasting zonder bout kN 40.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op