20200183
20200183
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 112,69 |
| 5 - 9 | € 101,419 |
| 10 - 19 | € 95,788 |
| 20 + | € 84,517 |
| Voor bout | M16 |
|---|---|
| h1 | 48.0 |
| h2 | 41.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 28.9 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 84.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan