20200152
20200152
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 89,3476 |
| 5 - 9 | € 80,4143 |
| 10 - 19 | € 75,9476 |
| 20 + | € 67,0133 |
| Voor bout | M10 |
|---|---|
| h1 | 37.0 |
| h2 | 32.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 23.4 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 43.4 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan