Menu Search

Precisieregelaar M30 70.0 71.0 Staal

Deze korte precisieregelaar met kantelbare kop en borgmoer is bestemd voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200091

Oud artikelnummer:

20200091

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 128,2286
5 - 9 € 115,4043
10 - 19 € 108,9978
20 + € 96,1735
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 128,23

1 x € 128,2286

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39.0
d3 M50x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 53.0
Maximale belasting zonder bout kN 330.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op