Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20200008
20200008
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 78,9668 |
| 5 - 9 | € 71,0718 |
| 10 - 19 | € 67,1181 |
| 20 + | € 59,2231 |
| Voor bout | M10 |
|---|---|
| h1 | 37.0 |
| h2 | 32.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 37.9 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 65.00 |
| Materiaal | Staal |