Menu Search

Precisieregelaar M8 32.0 37.0 Staal

Deze korte precisieregelaar met kantelbare kop en borgmoer is bestemd voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20199999

Oud artikelnummer:

20199999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 76,816
5 - 9 € 69,136
10 - 19 € 65,29
20 + € 57,61
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 76,82

1 x € 76,816

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M8
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Maximale belasting met bout kN 48.0
Maximale belasting zonder bout kN 65.00
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op