20199982
20199982
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 76,816 |
| 5 - 9 | € 69,136 |
| 10 - 19 | € 65,29 |
| 20 + | € 57,61 |
| Voor bout | M6 |
|---|---|
| h1 | 37.0 |
| h2 | 32.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 55.7 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 65.00 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan