20199968
20199968
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 72,695 |
| 5 - 9 | € 65,423 |
| 10 - 19 | € 61,792 |
| 20 + | € 54,519 |
| Voor bout | M5 |
|---|---|
| h1 | 31.0 |
| h2 | 27.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 33.4 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 40.00 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan