10191774
1219442
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 14 | € 19,456 |
| 15 + | € 16,963 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale hoogte | 25.0 mm |
|---|---|
| Totale hoogte | 0.984 in |
| Maximale gebruikstemperatuur | 220 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur | 428 °F |
| Draadmaat | M6 |
| Totale diameter | 27.0 mm |
| Totale diameter | 1.063 in |
| Trekkracht | 6.0 kg |
| Trekkracht | 6.0 kg |
| Magneetmateriaal | Alnico 5 |
| Vorm | Cilindervormig |
| Coating | Zonder coating |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan