Menu Search

Potmagneet 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra artikelnummer:

10191767

Oud artikelnummer:

1219441

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 12,897
60 + € 11,264
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,90

1 x € 12,897

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 19.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 220 °C
Draadmaat M6
Totale diameter 20.5 mm
Trekkracht 4.0 kg
Magneetmateriaal Alnico 5
Vorm Cilindervormig
Coating Zonder coating
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op