10191750
1219440
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 59 | € 11,472 |
| 60 + | € 10,003 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale hoogte | 0.63 in |
|---|---|
| Totale hoogte | 16.0 mm |
| Maximale gebruikstemperatuur | 428 °F |
| Maximale gebruikstemperatuur | 220 °C |
| Draadmaat | M6 |
| Totale diameter | 17.5 mm |
| Totale diameter | 0.689 in |
| Trekkracht | 2.5 kg |
| Trekkracht | 2.5 kg |
| Magneetmateriaal | Alnico 5 |
| Vorm | Cilindervormig |
| Coating | Zonder coating |
| Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan