Menu Search

Potmagneet 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra artikelnummer:

10191729

Oud artikelnummer:

1219437

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 14 € 25,748
15 + € 22,454
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,75

1 x € 25,748

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 10.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 500 °C
Draadmaat M5
Totale diameter 38.0 mm
Trekkracht 13.0 kg
Magneetmateriaal Alnico 5
Vorm Cilindervormig
Coating Zonder coating
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op