Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 63 | € 2,8023 |
64 + | € 2,4343 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 8.0 mm |
---|---|
Overall Height | 0.315 in |
Maximum Operating Temperature | 180 °C |
Maximum Operating Temperature | 356 °F |
Thread Size | M5 |
Overall Diameter | 40.0 mm |
Overall Diameter | 1.575 in |
Pull Force | 9.0 kg |
Pull Force | 9.0 kg |
Magnet Material | Ferrite |
Shape | Cylindrical |
Coating | Chrome Plated |
Commodity Code | 8505199030 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan