Menu Search

Potmagneet 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferriet

Deze ondiepe potmagneet van ferrietcheeft een verzonken gat door de magnetische voorkant, voor gebruik met een M5 verzonken schroef (niet inbegrepen). ‌Ideaal te gebruiken bij POS-toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10191682

Oud artikelnummer:

1219433

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 59 € 2,6565
60 + € 2,3152
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 10,63

4 x € 2,6565

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 7.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 180 °C
Draadmaat M5
Totale diameter 32.0 mm
Trekkracht 7.0 kg
Magneetmateriaal Ferriet
Vorm Cilindervormig
Coating Verchroomd
Goederencode 8505199030

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op