Menu Search

Potmagneet 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodymium

Deze schijfvormige neodymium (NdFeB)-magneet is verchroomd en wordt geleverd met een M5-draadgat door de kern. Wordt niet geleverd met de afneembare haak.
Essentra artikelnummer:

10191644

Oud artikelnummer:

1219428

31 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 9,498
60 + € 8,296
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,50

1 x € 9,498

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 8.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 100 °C
Draadmaat M5
Totale diameter 18.9 mm
Trekkracht 9.2 kg
Magneetmateriaal Neodymium
Vorm Cilindervormig
Coating Verchroomd
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op