Menu Search

Pop-clip 33.0 mm 12.5 mm PS Transparant

Kleine vlinderpopclips worden gebruikt op verkooppunten voor marketingdisplays, borden en andere toepassingen binnen de detailhandel, en voor meubilair. Eenvoudig en snel te installeren of te verwijderen. Vervaardigd van polystyreen.
Essentra artikelnummer:

10395035

Oud artikelnummer:

497012

4457 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,6483
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 324,15

500 x € 0,6483

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polystyreen
Soort kop Clip
Koplengte 33.0 mm
Kopbreedte 12.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op