Menu Search

Pop-clip Magnetische voet 23.0 mm PS Transparant

Popclipvoeten worden gebruikt op verkooppunten voor marketingdisplays, borden en andere toepassingen binnen de detailhandel, en voor meubilair. Deze clip met magnetische voet is eenvoudig en snel te installeren of te verwijderen. Vervaardigd van polystyreen.
Essentra artikelnummer:

10395103

Oud artikelnummer:

497024

2495 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 2,1511
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.075,55

500 x € 2,1511

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisstijl Magnetic Base
Basistype Magnetic Base
Kleur Transparant
Massief materiaal Polystyreen
Basisdiameter 20.0 mm
Hoogte van de basis 23.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 1.8684 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op