Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Ontworpen om te beschermen tegen schade, slijtage en binnendringend vuil of vocht.Biedt een stevige passing op banjo-koppelingen DIN 7642 B/E, en vormt een betrouwbaar afdichtingsoppervlak om lekken te voorkomen.Het kan worden gebruikt in toepassingen in de automobielindustrie of in industriële Machines. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1016
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | D | Plugtype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1285 - € 0,2469 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zonder label
|
||
| € 0,1239 - € 0,2273 | 50 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Zonder label
|
||
| € 0,2255 - € 0,2529 | 5500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Met Label