Menu Search

Zijdelingse trekplug 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20747589

Oud artikelnummer:

20747589

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 9999 € 0,0389
10000 + € 0,035
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 77,80

2000 x € 0,0389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.5 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op