Menu Search

Zijdelingse trekplug 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20747527

Oud artikelnummer:

20747527

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0394
5000 - 24999 € 0,0282
25000 + € 0,0253
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 19,70

500 x € 0,0394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.5 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op