Menu Search

Plug met centrale treklip 38.5 mm LDPE Geel

Deze centrale trekplug is ontworpen om in zowel getapte als niet-getapte gaten te passen. Het ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters af te sluiten terwijl het tevens beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Essentra artikelnummer:

20572778

Fabrikant artikelnummer:

20572778

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,1265
500 - 2499 € 0,0903
2500 + € 0,0813
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 6,33

50 x € 0,1265

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 38.5 mm
d2 40.5 mm
H 12.0 mm
Type Tapered
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op