Menu Search

Plug met centrale treklip 32.0 mm LDPE - PIR Geel

Deze centrale trekplug is ontworpen om in zowel getapte als niet-getapte gaten te passen. Het ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters af te sluiten terwijl het tevens beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Essentra artikelnummer:

20572754

Oud artikelnummer:

20572754

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,1188
500 - 2499 € 0,0849
2500 + € 0,0764
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 5,94

50 x € 0,1188

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 32.0 mm
d2 35.5 mm
H 12.0 mm
Type Tapered
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op