Menu Search

Plug met centrale treklip 22.0 mm 11.7 mm LDPE Rood

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 11.7 to 13.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra artikelnummer:

10073131

Oud artikelnummer:

110033

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1346
5000 + € 0,0795
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 67,30

500 x € 0,1346

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.2 mm
d1 11.7 mm
d2 13.7 mm
H 11.0 mm
Draadmaat 9/16 in; M14
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op