Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Essentra artikelnummer:

10316412

Oud artikelnummer:

PSC-2

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1712
5000 + € 0,1541
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 171,20

1000 x € 0,1712

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 4.8 mm
Vergrendelkophoogte 5.3 mm
Bevestigingstype Locking Arrowhead Fix
Diameter behuizing 10.0 mm
Totale breedte 14.3 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Standaard UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op