Menu Search

Steun met snapvergrendeling 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze geribbelde behuizingsafstandhouder heeft een inklikbare basis met vleugels voor extra stabiliteit en een platte rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10021910

Oud artikelnummer:

PS-3-01

58 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1212
5000 + € 0,1091
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 121,20

1000 x € 0,1212

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 4.8 mm
Vergrendelkophoogte 5.6 mm
Bevestigingstype Locking Arrowhead Fix
Diameter behuizing 7.1 mm
Totale breedte 14.3 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard UL
Standaard REACH
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op