Menu Search

Instelgereedschap 0.156" 0.148" 3.94" Staal

Dit handbediende plaatsingsgereedschap voor expansie afdichtingspluggen installeert en bevestigt expansie afdichtingspluggen in voorgeboorde gaten in leidingsystemen en structurele verbindingen. Het voorkomt lekken en behoudt de integriteit van het systeem. De gecontroleerde expansie van de plug zorgt voor een stevige en veilige pasvorm.
Essentra artikelnummer:

20251147

Oud artikelnummer:

20251147

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 0.156"
d2 0.148"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.137"
x ±0.2 0.010"
Gereedschapstype Hand Tool
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op