Menu Search

Plaatmetaal pluggen

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR2041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d H Type Bestellen
€ 0,0704 - € 0,0704 15002 Op voorraad
10.4 mm
Wit
6.4 mm
7.1 mm
1
€ 0,0717 - € 0,0717 27367 Op voorraad
12.0 mm
Grijs
8.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,073 - € 0,073 929 Op voorraad
13.5 mm
Zwart
9.5 mm
7.2 mm
2
€ 0,1501 - € 0,2074 2379 Op voorraad
29.2 mm
Grijs
24.0 mm
7.6 mm
4
€ 0,0796 - € 0,1109 34573 Op voorraad
18.7 mm
Wit
14.0 mm
7.4 mm
2
€ 0,129 - € 0,1784 772 Op voorraad
27.4 mm
Wit
22.2 mm
7.6 mm
3
€ 0,0817 - € 0,0817 121 Op voorraad
14.0 mm
Wit
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0755 - € 0,0755 4000 Op voorraad
16.0 mm
Zwart
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,0717 - € 0,0717 51967 Op voorraad
12.0 mm
Zwart
8.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0744 - € 0,0744 35228 Op voorraad
14.0 mm
Grijs
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,077 - € 0,1074 437 Op voorraad
17.1 mm
Zwart
12.7 mm
7.3 mm
2
€ 0,0808 - € 0,1127 3000 Op voorraad
18.7 mm
Grijs
14.3 mm
7.4 mm
2
€ 0,0808 - € 0,1127 7907 Op voorraad
18.7 mm
Wit
14.3 mm
7.4 mm
2
€ 0,0874 - € 0,1218 25500 Op voorraad
20.4 mm
Zwart
15.9 mm
7.4 mm
3
€ 0,1556 - € 0,2151 25191 Op voorraad
30.6 mm
Zwart
25.4 mm
7.6 mm
3
€ 0,0874 - € 0,1218 6018 Op voorraad
20.4 mm
Grijs
15.9 mm
7.4 mm
4
€ 0,0755 - € 0,0755 351 Op voorraad
16.0 mm
Grijs
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,129 - € 0,1784 884 Op voorraad
27.4 mm
Grijs
22.2 mm
7.6 mm
4
€ 0,0717 - € 0,0717 30 Op voorraad
12.0 mm
Wit
8.0 mm
7.2 mm
1
€ 0,0665 - € 0,0665 47459 Op voorraad
7.0 mm
Grijs
4.0 mm
7.1 mm
1
  • van 5
Afdekkap voor plaat 6.4 mm 10.4 mm Wit PA66

10126639

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,0704

Voorraadniveaus
15002 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 8.0 mm 12.0 mm Grijs PA66

10126677

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0717

Voorraadniveaus
27367 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 9.5 mm 13.5 mm Zwart PA66

10126714

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,073

Voorraadniveaus
929 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 24.0 mm 29.2 mm Grijs PA66

10127032

Prijsbereik
€ 0,2074 - € 0,1501

Voorraadniveaus
2379 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 14.0 mm 18.7 mm Wit PA66

10126813

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,0796

Voorraadniveaus
34573 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 22.2 mm 27.4 mm Wit PA66

10126998

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,129

Voorraadniveaus
772 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 10.0 mm 14.0 mm Wit PA66

10126721

Prijsbereik
€ 0,0817 - € 0,0817

Voorraadniveaus
121 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 12.0 mm 16.0 mm Zwart PA66

10126776

Prijsbereik
€ 0,0755 - € 0,0755

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 8.0 mm 12.0 mm Zwart PA66

10126684

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0717

Voorraadniveaus
51967 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 10.0 mm 14.0 mm Grijs PA66

10126738

Prijsbereik
€ 0,0744 - € 0,0744

Voorraadniveaus
35228 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 12.7 mm 17.1 mm Zwart PA66

10126806

Prijsbereik
€ 0,1074 - € 0,077

Voorraadniveaus
437 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 14.3 mm 18.7 mm Grijs PA66

10126851

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0808

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 14.3 mm 18.7 mm Wit PA66

10126844

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0808

Voorraadniveaus
7907 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 15.9 mm 20.4 mm Zwart PA66

10126899

Prijsbereik
€ 0,1218 - € 0,0874

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 25.4 mm 30.6 mm Zwart PA66

10127070

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1556

Voorraadniveaus
25191 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 15.9 mm 20.4 mm Grijs PA66

10126882

Prijsbereik
€ 0,1218 - € 0,0874

Voorraadniveaus
6018 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 12.0 mm 16.0 mm Grijs PA66

10126769

Prijsbereik
€ 0,0755 - € 0,0755

Voorraadniveaus
351 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 22.2 mm 27.4 mm Grijs PA66

10127001

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,129

Voorraadniveaus
884 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 8.0 mm 12.0 mm Wit PA66

10126660

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0717

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 4.0 mm 7.0 mm Grijs PA66

10126585

Prijsbereik
€ 0,0665 - € 0,0665

Voorraadniveaus
47459 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm