Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0691 - € 0,0691 | 15708 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0704 - € 0,0704 | 18002 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0691 - € 0,0691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,073 - € 0,073 | 2386 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| € 0,0665 - € 0,0665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0744 - € 0,0744 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| € 0,0717 - € 0,0717 | 30 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0755 - € 0,0755 | 32099 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0704 - € 0,0704 | 5976 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0665 - € 0,0665 | 47459 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,1556 - € 0,2151 | 115 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
Wit
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1095 - € 0,1723 | 4243 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| € 0,129 - € 0,1784 | 772 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
Wit
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1501 - € 0,2074 | 4629 Op voorraad |
1.15 in
29.2 mm
|
Grijs
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| € 0,1161 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.976 in
24.8 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1501 - € 0,2074 | Vraag de levertijd aan hier |
1.15 in
29.2 mm
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,077 - € 0,1074 | 937 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0808 - € 0,1127 | 7907 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Wit
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| € 0,0755 - € 0,0755 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1042 - € 0,1455 | 6499 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan