Menu Search

Afdekkap voor plaat 14.0 mm 18.7 mm Zwart PA66

Pluggen voor Zwart Metaalplaat zijn gemaakt van Nylon66, ook wel PA66 genoemd. Deze plug kan voor beschermende of esthetische doeleinden gemakkelijk in assembleergaten worden geduwd; de flens van de plug maakt dat hij gemakkelijk kan worden verwijderd en dus hergebruikt.
Essentra artikelnummer:

10126837

Oud artikelnummer:

161014059902

14152 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1109
1000 + € 0,0796
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 55,45

500 x € 0,1109

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.7 mm
d 14.0 mm
H 7.4 mm
h 7.4 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 3.8 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.8 mm
Kleur Zwart
Materiaal PA66
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op