Menu Search

Afdekkap voor plaat 12.7 mm 17.1 mm Wit PA66

Pluggen voor Wit Metaalplaat zijn gemaakt van Nylon66, ook wel PA66 genoemd. Deze plug kan voor beschermende of esthetische doeleinden gemakkelijk in assembleergaten worden geduwd; de flens van de plug maakt dat hij gemakkelijk kan worden verwijderd en dus hergebruikt.
Essentra artikelnummer:

10126783

Oud artikelnummer:

161012711302

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1074
1000 + € 0,077
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 53,70

500 x € 0,1074

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.1 mm
d 12.7 mm
H 7.3 mm
h 7.3 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 3.8 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.8 mm
Kleur Wit
Materiaal PA66
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op