Menu Search

Plaatmetaal plug 52.5 mm Zwart ABS

Deze platmetaal plug wordt gebruikt om gaten tijdens verzending af te dichten en een nette afwerking te bieden op toepassingen van plaatmetaal. Het beschermt tegen gevaren en scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

20571085

Oud artikelnummer:

20571085

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,1846
500 - 2499 € 0,1318
2500 + € 0,1187
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 9,23

50 x € 0,1846

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 52.5 mm
d1 44.5 mm
d2 49.0 mm
H 13.7 mm
h1 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op