Menu Search

Plaatmetaal plug 32.5 mm Zwart ABS

Deze platmetaal plug wordt gebruikt om gaten tijdens verzending af te dichten en een nette afwerking te bieden op toepassingen van plaatmetaal. Het beschermt tegen gevaren en scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

20571054

Oud artikelnummer:

20571054

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1595
1000 - 4999 € 0,1139
5000 + € 0,1025
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 15,95

100 x € 0,1595

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.5 mm
d1 22.0 mm
d2 27.0 mm
H 13.7 mm
h1 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op