20571047
20571047
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1518 |
| 1000 - 4999 | € 0,1084 |
| 5000 + | € 0,0975 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 25.3 mm |
|---|---|
| D | 0.996 in |
| d1 | 18.4 mm |
| d1 | 0.724 in |
| d2 | 0.866 in |
| d2 | 22.0 mm |
| H | 0.5 in |
| H | 12.7 mm |
| h1 | 2.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| Minimale plaatdikte | 0.8 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.031 in |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Materiaal | ABS |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan