Menu Search

Plaatmetaal plug 21.5 mm Zwart ABS

Deze platmetaal plug wordt gebruikt om gaten tijdens verzending af te dichten en een nette afwerking te bieden op toepassingen van plaatmetaal. Het beschermt tegen gevaren en scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

20571030

Oud artikelnummer:

20571030

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,144
1000 - 4999 € 0,1028
5000 + € 0,0925
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,40

100 x € 0,144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.5 mm
d1 15.0 mm
d2 18.0 mm
H 12.0 mm
h1 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op