Menu Search

Pitbull slijtplaat M6 Aluminium

Deze pitbull slijtvaste plaat is ontworpen om de klemmen tegen slijtage te beschermen. Het is ideaal voor het beperken van slijtage, het verlengen van de levensduur van het component en te zorgen voor een soepele werking binnen een temperatuur van -30°C tot +80°C. Te gebruiken met klemmen van draadmaat M6.
Essentra artikelnummer:

20266172

Oud artikelnummer:

20266172

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 23,2359
5 - 9 € 20,9085
10 - 19 € 19,7551
20 + € 18,5914
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 23,24

1 x € 23,2359

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefdraadmaat M6
Qty/pack 6.0
Voor gebruik met 20266646; 20266653; 20266660
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op