Menu Search

Pitbull spanklem M12 16.26 15.24 Staal

Deze machinaal bewerkbare pitbull klem komt in verpakkingen van twee stuks. Het heeft een klemzijde met een laag profiel en wordt gebruikt voor machinebewerkingen. Het is geschikt voor het klemmen van platte, onregelmatige en ronde stukken, terwijl materiaalverspilling wordt geminimaliseerd en precisie en herbruikbaarheid wordt gewaarborgd. Het heeft een stevige en sterke grip.
Essentra artikelnummer:

20266721

Oud artikelnummer:

20266721

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 111,8495
5 - 9 € 106,2613
10 - 19 € 100,6618
20 + € 95,0725
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 111,85

1 x € 111,8495

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Qty/pack 2.0
d1 M12
Maximale slag 1.90
h1 16.26
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.24
l2 38.1
s1 4.5
Maximale torsie tot Nm 145.0
Houdkracht kN 50.0
Gewicht g 463.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op